Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Le profil à emboîtement

No d'article: facadepanel
Fabricant: elZinc
Famille de produits: Cladding
Groupe de produits: Engineered façades
Profondeur (mm): 26
Date de publication: 2019-03-11
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (6)

Système de bardage structuré par bandes planes de différentes largeurs et joints creux posées sur une ossature rapportée en bois ou en métal.

Le rythme harmonieux des bandes planes et des joints creux, associé à aux différents aspects de surface elZinc permet de réaliser des façades soignées et ordonnées.

Il peut être posé verticalement ou horizontalement.

En rénovation ou en construction neuve, il permet la pose d’une isolation thermique par l’extérieur et la suppression des ponts thermiques de structure.

Système de bardage structuré par bandes planes de différentes largeurs et joints creux posé sur ossature rapportée en bois ou en métal.

La jonction longitudinale se fait par l’emboîtement d’un profil dans la gorge du profil consécutif.

La jonction transversale entre profils consécutifs dépend du sens de la pose:

En pose verticale, la jonction est assurée par une bavette continue qui garantit l’étanchéité par recouvrement.

En pose horizontale, la jonction est assurée par un coulisseau plat inversé, en zinc. Les profils ont un retour à l’équerre de 20mm à chaque extrémité.

Géométrie de l’enveloppe:

- Façades planes.

 - Sous-faces.

Epaisseur (bardage ou sous-face) : 1mm

Hauteur du joint (bardage ou sous-face): 10 à 20mm

Largeur entre-axe : bardage (300mm max.), sous face (250mm)

Longueur : 6m max en pose horizontale et 4m en pose verticale (sous face 2m max.)

Support autorisé :

- Pose sur ossature bois ou métal, fixée sur la structure porteuse.

- Support ventilé, lame d’air de 2 cm d’épaisseur minimum.

 Contraintes climatiques : Installation dans toutes les régions vent selon la NV65


Materiau principal: Zink
Materiau secondaire:
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain

Catégorie de BIMobject: Murs - Revêtement
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Siding and exterior wall materials
Code UNSPSC: 301518
Uniclass 1.4 Code: L51
Uniclass 1.4 la description: Wall coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: SS-25-20-50-95
Uniclass 2.0 la description: Zinc Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_20_50_95
Uniclass 2015 la description: Zinc sheet cladding systems
NBS Reference Code: 25-20-50-95
NBS Reference la description: Zinc Sheet Cladding Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 64 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Sheet Metal Wall Cladding
Numéro OmniClass: 23-13 37 13
Titre OmniClass: Exterior Wall Cladding
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Walls - Cladding

Nom Valeur
Application Facades
Coefficient Of Linear Thermal Expansion 0,022mm/ºC/m parallel to rolling direction
Colour elZinc Natural ; elZinc Slate ; elZinc Graphite ; elZincCrystal ; elZinc Lava ; elZinc Oliva ; elZinc Rainbow ; elZinc Protect+ ; elZinc Advance
Finish Material elZinc Natural ; elZinc Slate ; elZinc Graphite ; elZincCrystal ; elZinc Lava ; elZinc Oliva ; elZinc Rainbow ; elZinc Protect+ ; elZinc Advance
Material Titanium zinc rolled to EN988
Method Of Attachment Direct fixed using fasteners
Panel Depth 26
Panel Height 300
Panel Length 500 mm — 4000 mm
Panel Thickness 1 mm
Recyclable 100%
Standards EN988 ; KOMO certificate
Sustainability Website URL https://www.elzinc.es/en/elzinc-international/sustainability/
Thickness 1 mm
Wall Cladding Panel Type Shadow joint zinc façade panel
Warranty 20 years on the material
Weight 9,5 Kg/m2 (Zinc only)
Width 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour elZinc Natural ; elZinc Slate ; elZinc Graphite ; elZincCrystal ; elZinc Lava ; elZinc Oliva ; elZinc Rainbow ; elZinc Protect+ ; elZinc Advance
Material Titanium zinc rolled to EN988

BIMobject®