Publier vos produits
La tuile Losange
La tuile Losange
La tuile Losange
La tuile Losange
La tuile Losange
La tuile Losange
La tuile Losange
La tuile Losange
    elZinc

    La tuile Losange

    Son aspect fuselé convient à tous les styles architecturaux.

    Elle est idéale pour l´habillage de façades et de toitures en pentes (supérieure ou égale à 25º). Facile à poser et d´une grande malléabilitçe, elle peut être coupée, pliée et alignée afin de s´ajuster parfaitement aux contours de votre projet. 

    Dimensions de la tuile : 560x280mm

    Spécification
    • Revêtement traditionnel en zinc-titane composé de tuiles écailles elZinc. Celles-ci sont fabriquées à partir de l’alliage zinc-cuivre-titane, conformément à la norme européenne EN988.

      Géométrie de l’enveloppe:

      - Façades planes. 

      - Façades galbées.

      - Sous-face.

      Le poids du revêtement est de 7,8kg/m2 en 0,7mm d´epaisseur.

      La pose se fait par vissage ou clouage des tuiles sur le support.

       

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rhomboid_tile
    • Famille de produitsZinc cladding façades
    • Groupe de produitsTraditional cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)560
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)15
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding