Publier vos produits
Profilé de montage pour store enrouleur XL - Fonctionnement par chaînette/moteur
Profilé de montage pour store enrouleur XL - Fonctionnement par chaînette/moteur
Profilé de montage pour store enrouleur XL - Fonctionnement par chaînette/moteur
    erfal

    Profilé de montage pour store enrouleur XL - Fonctionnement par chaînette/moteur

    4.7 sur 5 étoiles4.7(10 Avis)
    Les stores enrouleurs Erfal, disponibles en trois tailles (S, M et XL), constituent la solution idéale et personnalisée pour votre projet. Qu'il s'agisse d'une installation sur croisillons (stores enrouleurs à cassette S), d'une façade à meneaux et traverses (stores enrouleurs M) ou d'une protection solaire à grande échelle (stores enrouleurs XL), vous pouvez équiper vos stores d'un choix parmi plus de 240 tissus. Différents systèmes de fixation sont disponibles : supports de base, profilés de montage ou cassettes. En option, les stores enrouleurs peuvent être équipés d'un guidage latéral ou par profilé (pour un meilleur maintien du tissu et une occultation optimale), ainsi que d'une motorisation (à chaînette ou à manivelle). Outre les coloris standards, toutes les pièces en aluminium peuvent être revêtues des teintes RAL Classic. Que vous aménagiez de nouveaux bureaux, un établissement de santé, un hôtel, une école ou un bâtiment administratif, les stores enrouleurs Erfal représentent un choix classique, alliant esthétique et protection solaire.
    Spécification
    • Profilé de montage XL pour store enrouleur Axe en aluminium de 52 ou 65 mm avec rainure de passepoil Chaînette transparente, grise ou nickelée Moteur 230 V (EOM) Sens de fonctionnement : droite ou gauche Hauts et embouts blancs ou gris Profilé de support et d'embout en aluminium thermolaqué (blanc RAL 9016 ou gris RAL 9006) Fixation au plafond ou au mur Guidage latéral disponible Dimensions : largeur 40-440 cm, hauteur 35-400 cm, surface env. 16 m²
    Spécifications techniques
    • Réference unique.XL_Mounting_Profile
    • Famille de produitsroller blinds
    • Groupe de produitsinternal sun shading systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4000
    • Largeur (mm)4400
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
    • Description de l'Uniclass 2015Roller blinds
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Belgique
    Italie
    Luxembourg
    Pays-Bas
    République tchèque
    Suisse

    Produits similaires