Publier vos produits
Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, white
Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, white

    Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, white

    Traduit par Google,
    Les distributeurs Tork Elevation® simplifient et complètent n'importe quel environnement, offrant une apparence propre et hygiénique. Notre nouveau design garantit une maintenance, un remplissage et une utilisation simples et intuitifs. Le système de savon liquide Tork convient à tous les types de sanitaires, y compris les environnements difficiles et exigeants. Contrôle des portions - La pompe à savon distribue jusqu'à 1 ml à chaque fois. Grande capacité - La bouteille de 1 litre permet 1000 lavages à la main. Pompe unique - Une technologie innovante empêche le distributeur de goutter et de se boucher.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.570020A
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsSkin Care
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.15
    • Largeur (pouces)11.18
    • Profondeur (pouces)4.5
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Lbs)5.17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers