Publier vos produits
PIR Insulated board Euroaislante  Bituminous
Europerfil

PIR Insulated board Euroaislante Bituminous

Traduit par Google,
Panneau isolant PIR Euroaislante Revêtement bitumineux en enduit bitumineux en face supérieure et enduit minéral sur fibre de verre en face inférieure.
Spécification
  • PIR Insulated board Euroaislante Bituminous has a rigid thermoset polyisocyanurate (PIR) insulation core, faced with bituminous compound on upper side and mineral coating on fiberglass on below side.Application: thermal insulatrion for buildings in warm flat roofs under membrane waterproofing systems for new or refurbishment deck roofing. CE marking according EN 13165. Fire reaction according Euroclasses (value in final use application) B-s2,d0 (Thk. < 80 mm).
Spécifications techniques
  • Réference unique.euroaislante_pir_bituminous
  • Famille de produitsPIR Insulated board
  • Groupe de produitsThermal insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyisocyanorate PIR
  • Matériel secondaireBitumen
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction