Publier vos produits
PIR Insulated board Euroaislante Fiberglass
Europerfil

PIR Insulated board Euroaislante Fiberglass

Traduit par Google,
Panneau isolant PIR La fibre de verre Euroaislante a un noyau isolant rigide en polyisocyanurate thermodurcissable (PIR), recouvert de fibre de verre des deux côtés. Application : isolation thermique des bâtiments en toitures plates chaudes sous systèmes d'étanchéité membranaires pour couverture plate neuve ou en rénovation.
Spécification
  • PIR Insulated board Euroaislante Fiberglass has a rigid thermoset polyisocyanurate (PIR) insulation core, faced with fiberglass on both sides. Application: thermal insulatrion for buildings in warm flat roofs under membrane waterproofing systems for new or refurbishment deck roofing. CE marking according EN 13165. Fire reaction according Euroclasses (value in final use application) B-s2,d0 (Thk. < 80 mm).
Spécifications techniques
  • Réference unique.euroaislante_pir_fiberglass
  • Famille de produitsPIR Insulated board
  • Groupe de produitsThermal insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyisocyanorate PIR
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction