Publier vos produits
District View Stone Veneer
District View Stone Veneer
District View Stone Veneer

    District View Stone Veneer

    Traduit par Google,
    Avec son style épuré et contemporain, District View séduit par son élégance intemporelle. Ses textures naturelles et la variété des épaisseurs de ses pierres lui confèrent un aspect raffiné qui sublimera n'importe quel espace. Ce modèle se caractérise par des pierres de hauteurs et de longueurs différentes. Sa taille réduite le rend idéal pour les petits espaces. *Les couleurs affichées sur les images peuvent légèrement différer du produit réel.
    Spécification
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 2" x 4", Largest Size Approx. 2" x 12"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.district-view-stone-veneer
    • Famille de produitsMortarless Series
    • Groupe de produitsDistrict View
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201404 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Stone Cladding
    • Numéro OmniClass23-15 15 15
    • Titre OmniClassWall Cladding Panels