Publier vos produits
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer
Georgetown Run Stone Veneer

    Georgetown Run Stone Veneer

    Traduit par Google,
    Sans doute le style le plus majestueux d'Evolve Stone, Georgetown Run se distingue par ses pierres individuelles plus imposantes que celles des autres styles de la collection. Inspiré par l'architecture des rues du quartier historique de Georgetown à Washington, D.C., ce style se caractérise par une grande diversité de pierres de hauteurs et de longueurs variées. *Les couleurs affichées sur les images peuvent légèrement différer du produit réel.
    Spécification
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 1 ¾" x 5", Largest Size Approx. 7" x 10"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.georgetown-run-stone-veneer
    • Famille de produitsMortarless Series
    • Groupe de produitsGeorgetown Run
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201404 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Stone Cladding
    • Numéro OmniClass23-15 15 15
    • Titre OmniClassWall Cladding Panels