Publier vos produits
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer

    National True Stone Veneer

    Traduit par Google,
    Avec son aspect plus linéaire et uniforme, National True crée une allure monumentale à échelle réduite. Évoquant les blocs de pierre du National Monument à Washington, D.C., ou même une cathédrale locale, National True offre une touche classique. Facile et rapide à installer, National True est un véritable coup de cœur. *Les couleurs affichées sur les images peuvent légèrement différer du produit réel.
    Spécification
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 4" x 8", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine
      • Winter Valley

      Universal sill pieces are available in all seven colors.  90-degree outside corner pieces are available in all colors except Winter Valley.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.national-true-stone-veneer
    • Famille de produitsMortarless Series
    • Groupe de produitsNational True
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201404 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Stone Cladding
    • Numéro OmniClass23-15 15 15
    • Titre OmniClassWall Cladding Panels