Publier vos produits
Huma upholstered armchair with solid wood legs
Huma upholstered armchair with solid wood legs
    expormim

    Huma upholstered armchair with solid wood legs

    Traduit par Google,

    Fauteuil de salle à manger rembourré avec pieds en bois massif. Les pieds sont en hêtre ou en hêtre laqué. Le dossier est en tube d'acier recouvert de mousse de polyuréthane moulée à froid. Assise et dossier rembourrés. Possibilité de personnalisation grâce à une large gamme de tissus techniques haute performance. Embouts de protection.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.huma-upholstered-armchair-with-solid-wood-legs
    • Famille de produitsHuma
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Description de l'Uniclass 2015Stacking chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS