Publier vos produits
Aqua
Aqua
Aqua
    Fagerhult

    Aqua

    Traduit par Google,

    Aqua est une applique murale au design intemporel, idéale pour les espaces d'hygiène, les vestiaires et les couloirs. Elle peut être installée horizontalement ou verticalement et diffuse une lumière d'ambiance douce, parfaite pour éclairer les miroirs. Un bloc d'alimentation est disponible en option.

    Corps du luminaire en polycarbonate blanc (PC). Diffuseur en acrylique opale (PMMA). Couvercle à fermeture automatique sur le module de sortie.

    Couleurs standard : Blanc

    Commandes d'éclairage disponibles : marche/arrêt, DALI/impulsion de phase, e-Sense BrightSwitch marche/arrêt

    Spécification
    • Installation
      Luminaire for wall installation. Can be mounted horizontally or vertically. Luminaire with outlet socket, only for horizontal installation. If used, an outlet module can be placed on either the right or left. The diffuser is installed and removed without tools. For detailed information, see the installation instructions.

      ConnectionFor permanent connection; integrated driver in the luminaire. Surface-mounted mains cable possible. Snap-in terminal block 3x2.5 mm². The luminaire with outlet socket has a 4-way terminal block with the possibility of constant voltage to the outlet socket.

      Optics
      Opal – frosted acrylic (PMMA) disc.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Aqua
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques