Publier vos produits
Wrapped Corner
Wrapped Corner
Wrapped Corner
Wrapped Corner
    Fagerhult

    Wrapped Corner

    Traduit par Google,

    Wrapped Corner est un luminaire d'angle innovant, résolument tourné vers le développement durable : son corps est fabriqué à partir de carton recyclé et de fines plaques d'impression en aluminium recyclées. Ce luminaire diffuse une lumière agréable et bien protégée dans les couloirs et les cages d'escalier.

    Corps du luminaire en panneau rigide recyclé post-consommation. Plaque de fixation en aluminium fin recyclé. Embouts en polypropylène (PP) 100 % recyclé post-consommation.

    Couleurs standard : Blanc

    Contrôle de la lumière disponible : Organic Response, Organic Response Microwave, DALI/Phase-pulse

    Spécification
    • Connection
      For permanent connection; integrated driver in the luminaire. Connection via snap-in terminal block (5x1.5 mm²) in the middle of the luminaire makes through-wiring possible. Also available in design with 3-phase (or 1-phase+DALI) through-wire 5x1.5 mm² and snap-in terminal block at each end cap. CLO (Constant Light Output).

      Installation
      Luminaire for installation at the junction between ceiling and wall. Can be mounted to the wall or ceiling. For detailed information, see the installation instructions.

      Optics
      Clear prismatic cover in extruded acrylic (PMMA) with opal diffuser.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wrapped-Corner
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie