Publier vos produits
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
    Fagerhult

    Wrapped Surface

    Traduit par Google,

    Wrapped Ceiling est un luminaire de plafond innovant, résolument tourné vers le développement durable : son corps est fabriqué à partir de carton recyclé et de fines plaques d’impression en aluminium recyclé. Ce luminaire offre un câblage traversant et convient à la plupart des environnements de bureaux et d’établissements scolaires.

    Corps du luminaire en panneau rigide recyclé post-consommation. Plaque de fixation en aluminium fin recyclé. Embouts en polypropylène (PP) 100 % recyclé post-consommation.

    Couleurs standard : Blanc
    Contrôle de la lumière disponible : Réponse organique, DALI/Phase-pulse

    Spécification
    • Connection
      For permanent connection; integrated driver in the luminaire. Connection via snap-in terminal block (5x2.5 mm²) in the middle of the luminaire makes through-wiring possible. Also available in design with 3-phase (or 1-phase+DALI) through-wire 5x1.5 mm²and snap-in terminal block at each end cap. CLO (Constant Light Output).

      Installation
      Luminaire for surface-mounted ceiling installation, single. For detailed information, see the installation instructions.

      Optics
      Beta Opti – side and crosswise semi-gloss reflectors in metallised aluminium with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the LEDs.
      Delta – micro-prism louvre in acrylic (PMMA).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wrapped-Surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers