Publier vos produits
Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715
Febco

Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715

Traduit par Google,

Les casse-vide atmosphériques de la série 710 assurent une protection positive contre le retour d'eau impure dans l'alimentation principale dans le cas où une perte de pression provoque des conditions de vide. Les séries 710, 715 sont idéales pour les bavoirs de tuyau, les cuves chimiques, les réservoirs à rayons X, les systèmes d'irrigation de gazon et les éviers de laboratoire. Ils disposent d'un corps en bronze et de clapets en plastique légers. Pression de service maximale : 150 psi (10,3 bar).

Spécification
  • Features

    • Designed for use in multiple cold water applications
    • Meets all ASSE specifications
    • Assure positive protection against backsiphonage of impure water into the main supply in the event that Pressure loss causes vacuum conditions
    • Sizes 1⁄2 in. - 2 in. (15mm - 50mm)

    Outlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
Spécifications techniques
  • Réference unique.710-715-Atmospheric-Vacuum-Breakers
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsVacuum Breakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 11
  • Titre OmniClassBackflow Preventors
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING