Publier vos produits
Lead Free* MasterSeries N & Z Pattern Reduced Pressure Zone Assemblies - Large Diameter - LF880V
Febco

Lead Free* MasterSeries N & Z Pattern Reduced Pressure Zone Assemblies - Large Diameter - LF880V

Traduit par Google,

Les ensembles de zone de pression réduite MasterSeries LF880V sans plomb* sont utilisés pour protéger contre les fluides à haut risque (toxiques) dans les services d'eau des usines industrielles, des hôpitaux, des morgues, des morgues et des usines chimiques. Ils sont également utilisés dans les systèmes d'irrigation, l'alimentation des chaudières, les conduites d'eau et autres installations nécessitant une protection maximale. Disponible avec vannes d'arrêt NRS ou OSY. Pression de service maximale : 175 psi (12,1 bar).

Le revêtement de cet ensemble de refoulement utilise la technologie ArmorTek™ pour résister à la corrosion due à la corrosion induite par les microbes (MIC) ou au substrat métallique exposé.

Spécification
  • Features

    • Utilizes advanced ArmorTek coating technology to resist corrosion of internals
    • The valve body shall utilize a coating system with built in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor
    • Inline serviceable assembly requires no special tools
    • Used in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, water lines, and other installations
    • Primarily used on potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
    • Protects potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Non Rising Stem Gate Valve
    • Outside Stem And Yoke Gate Valve

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN



Spécifications techniques
  • Réference unique.lf880V
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsDouble Check Valve Assemblies
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 11
  • Titre OmniClassBackflow Preventors
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING