Publier vos produits
Lead Free* In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small, LF860U Small
Lead Free* In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small, LF860U Small
    Febco

    Lead Free* In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small, LF860U Small

    Traduit par Google,

    Les assemblages de zone de pression réduite sans plomb* de la série FEBCO LF860 sont utilisés pour protéger contre les fluides à haut risque (toxiques) dans les services d'eau des usines industrielles, des hôpitaux, des morgues, des morgues et des usines chimiques. Ils sont également utilisés dans les systèmes d'irrigation, l'alimentation des chaudières, les conduites d'eau et autres installations nécessitant une protection maximale. Tailles de petit diamètre 1/2 à 2 pouces. Ils sont dotés d'un corps en cuivre moulé sans silicone, de vannes à bille quart de tour filetées, de robinets de test montés sur le dessus, de clapets anti-retour à ressort et d'une soupape de décharge différentielle de pression. Modèles disponibles peints en noir pour dissuader le vol. Pression de service maximale : 175 psi (12,1 bar).

    Spécification
    • Features

      • Used in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, water lines, and other installations
      • Primarily used on potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • Inline serviceable assembly requires no special tools
      • Protects potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services

      Outlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Union Joint

      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Union Joint

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Body Finish

      • Cast Bronze
      • Copper Silicon Alloy


    Spécifications techniques
    • Réference unique.lf860-lf860U-small
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsDouble Check Valve Assemblies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING