Publier vos produits
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large
Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large
    Febco

    Lead Free* MasterSeries In-Line Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Large Diameter 2-1/2 - 10 IN Sizes - LF860-FS Large

    Traduit par Google,

    Les grands clapets anti-retour MasterSeries LF860-FS à zone de pression réduite sans plomb* aident à protéger contre les fluides à haut risque (toxiques) dans les services d'eau des installations et applications industrielles.

    Amélioré avec un siège de soupape de décharge en acier inoxydable, cet ensemble robuste offre une plus grande fiabilité et une durée de vie prolongée de la soupape. Disponible avec vannes d'arrêt OSY. La pression de service maximale est de 175 psi (12,1 bar).

    Le corps en fonte ductile est fusionné avec la technologie de revêtement ArmorTek™ pour résister à la corrosion due à la corrosion induite par les microbes (MIC) ou au substrat métallique exposé.

    Cette série comprend un capteur d'inondation intégré avec la technologie d'alerte SentryPlus™ pour détecter les décharges d'eau excessives de la soupape de décharge. Activé via un kit de connexion complémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte en envoyant une notification de détection d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour le BMS et la communication cellulaire.

    Spécification
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Advanced ArmorTek coating technology with built-in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor to resist corrosion of internal parts
      • Stainless-steel relief valve seat and stainless-steel check components for maximum performance and durability
      • Highly suitable for potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • Potable water protection against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LF860-FS-Large
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsReduced Pressure Zone Assemblies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING