Publier vos produits
Reduced Pressure Zone Assemblies with Union End Ball Valves - 860U Small
Febco

Reduced Pressure Zone Assemblies with Union End Ball Valves - 860U Small

Traduit par Google,

Les assemblages de zone de pression réduite FEBCO série 860U sont
conçu et adapté pour une utilisation dans des applications dangereuses pour la santé.
La série 860U est conçue pour protéger les approvisionnements en eau potable des
raccordements croisés dangereux conformément à la plomberie nationale
codes et exigences des autorités de l'eau pour le service non potable
applications telles que l'irrigation, la ligne de feu ou le traitement industriel.
Connexions d'extrémité – NPT ANSI / ASME B1.20.1

Spécification
  • Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Flanged Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
Spécifications techniques
  • Réference unique.860U-small
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsReduced Pressure Zone Assemblies
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 11
  • Titre OmniClassBackflow Preventors
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING