Publier vos produits
Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856
Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856
    Febco

    Lead Free* MasterSeries In-Line Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter - LF856

    Traduit par Google,

    Les assemblages de détecteurs à double contrôle sans plomb MasterSeries LF856* sont conçus pour protéger les approvisionnements en eau potable contre les interconnexions dangereuses conformément aux codes de plomberie nationaux et aux exigences des autorités de l'eau pour les applications de service sans danger pour la santé telles que l'irrigation, la conduite d'incendie ou le traitement industriel. Ils disposent d'un corps en fonte ductile. Pression de service maximale : 175 psi (12,1 bar).

    Fonctionnalités

    • Principalement utilisé pour la protection des systèmes d'eau potable et des systèmes de gicleurs d'incendie
    • Fonction d'hivernage avec dispositifs de retenue de disque et orifices de vidange du corps de vanne
    • Protège l'approvisionnement en eau potable des interconnexions dangereuses
    • L'assemblage utilisable en ligne ne nécessite aucun outil spécial
    Spécification
    • Outlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN

      Inlet Shutoff Valve Type

      • No Shutoff Valve
      • Outside Stem And Yoke Gate Valve

      Inlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Double-Check-Detector-Assemblies-Large-Diameter-LF856
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsReduced Pressure Detector Assemblies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING