Publier vos produits
Lead Free* Small Footprint N-Shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825YA
Lead Free* Small Footprint N-Shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825YA
    Febco

    Lead Free* Small Footprint N-Shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - LF825YA

    Traduit par Google,

    Les ensembles à zone de pression réduite sans plomb* de la série LF825YA sont dotés d'un capteur d'inondation doté de la technologie SentryPlus Alert® pour détecter les rejets d'eau excessifs de la soupape de surpression. Activé via un kit de connexion supplémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte en envoyant une notification de détection d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour le BMS et la communication cellulaire.

    Cette série empêche le reflux d'eau contaminée provoqué par un retour de siphon ou une contre-pression d'entrer dans l'approvisionnement en eau potable. Idéal pour la protection des connexions croisées présentant des risques pour la santé dans les services d'eau vers les installations industrielles, les hôpitaux, les morgues, les morgues et les usines chimiques. Les applications s'étendent également aux systèmes d'irrigation, à l'alimentation des chaudières, aux conduites d'eau et à d'autres installations nécessitant une protection maximale. Pression de service maximale : 175 psi (12,1 bars).

    Pour en savoir plus, visitez : https://www.watts.com/floodprotectionsystem

    Spécification
    • Features

      • Sensor on relief valve for flood detection
      • Flood alerts feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Ultimate mechanical protection of potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services
      • Used in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, water lines, and other installations
      • Eliminates pipe elbows, nipples, and unions from the installation
      • Reduces installation time, labor costs, and materials for new and retrofit installations
      • Lead Free bronze body and threaded ball valve shutoffs

      Outlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Inlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LF825YA-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • Famille de produitsBackflow Prevention
    • Groupe de produitsReduced Pressure Zone Assemblies
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING