Publier vos produits
FINBIN® City® 100, litter bin 100 l, outdoor
FINBIN® City® 100, litter bin 100 l, outdoor
FINBIN® City® 100, litter bin 100 l, outdoor

    FINBIN® City® 100, litter bin 100 l, outdoor

    Traduit par Google,

    Incarnant le design fonctionnel scandinave, la famille de produits de poubelles Finbin® City® a conquis le monde depuis les années 1990. La conception du produit de la corbeille City® est basée sur des études et des tests détaillés. L'équipe de conception, dirigée par Hannu Kähönen, a été chargée de créer une poubelle qui pourrait être vidée aussi facilement, en toute sécurité et efficacement que possible. Un autre objectif de conception était de développer un produit robuste qui résisterait au vandalisme et supporterait des contraintes mécaniques à long terme.

    Conçue à l'origine pour la ville d'Helsinki, la poubelle City® était un classique dès le départ. La corbeille City® et ses dernières versions de produits sont connues dans le monde entier.

    Le design intemporel de la corbeille Finbin® City® est bien adapté à de nombreux environnements. Le château City® accrocheur illustre la façon dont le design de la série City a évolué au fil du temps. Castle a été conçu pour répondre aux mêmes objectifs fonctionnels que les poubelles City originales.


    Les poubelles City® sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité et en acier galvanisé à revêtement en poudre.

    Spécification
    • City® 100 litter bin specification

      Product number
      V210100

      Measurements (Ø*h)
      400*870 mm, 940 mm with base

      Aperture (w*h)
      260*120 mm

      Weight
      34,5 kg

      Capacity
      Liner 62 l, total capacity 100 l

      Materials
      Powder coated galvanized steel or sst EN 1.4301.

      Accessories:
      Integrated ashtray, Combi ashtray, recycling rack

      Material thickness
      2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, RAL6005 / 6009 / 9005 / 9006 / 9007, ask other RAL colours from our customer service.

      Design
      Hannu Kähönen

      All City® litter bins are manufactured in Finland.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.city-100-litter-bin
    • Famille de produitsLitter bin
    • Groupe de produitsLitter bin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)940
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)34.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_47
    • Description de l'Uniclass 2015Litter bins
    • Numéro OmniClass23-21 17 11
    • Titre OmniClassInterior Waste Bins