Publier vos produits
FINBIN® City® litter bin 60 l outdoor
FINBIN® City® litter bin 60 l outdoor
FINBIN® City® litter bin 60 l outdoor
FINBIN® City® litter bin 60 l outdoor
FINBIN® City® litter bin 60 l outdoor

    FINBIN® City® litter bin 60 l outdoor

    Traduit par Google,

    Corbeille Finbin® City®, 60 l - design original

    Incarnant le design fonctionnel scandinave, la corbeille Finbin® City® a conquis le monde depuis les années 1990. La conception des produits de la famille de produits de poubelles City® est basée sur des études et des tests détaillés. L'équipe de conception, dirigée par Hannu Kähönen, a été chargée de créer une poubelle qui pourrait être vidée aussi facilement, en toute sécurité et efficacement que possible. Un autre objectif de conception était de développer un produit robuste qui résisterait au vandalisme et supporterait des contraintes mécaniques à long terme.

    Conçue à l'origine pour la ville d'Helsinki, la poubelle City® était un classique dès le départ. Les poubelles City® et ses dernières versions de produits sont connues dans le monde entier.

    Le design intemporel de la corbeille Finbin® City® est bien adapté à de nombreux environnements. La corbeille City® Castle accrocheuse illustre la façon dont la conception de la série City a
    évolué au fil du temps. Castle a été conçu pour répondre aux mêmes objectifs fonctionnels que les poubelles City originales.

    Les poubelles City® sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité et en acier galvanisé à revêtement en poudre.

    Spécification
    • Finbin® City® litter bin

      Technical Information

      Product number
      V210060

      Measurements (Ø*h)
      400*710 mm

      Aperture (w*h)
      260*120 mm

      Weight
      26,5 kg

      Capacity
      Liner 50 l

      Accessories:
      Integrated ashtray, Combi ashtray, recycling rack

      Materials
      Powder coated galvanized steel or sst EN 1.4301.

      Material thickness
      2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, RAL6005 / 6009 / 9005 / 9006 / 9007, ask other RAL colours from our customer service.

      Design
      Hannu Kähönen

    Spécifications techniques
    • Réference unique.city-60-original-litter-bin
    • Famille de produitsLitter bin
    • Groupe de produitsLitter bin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)26.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_47
    • Description de l'Uniclass 2015Litter bins
    • Numéro OmniClass23-21 17 11
    • Titre OmniClassInterior Waste Bins