Publier vos produits
Scandia Junior - Stackable Chair
Scandia Junior - Stackable Chair
Scandia Junior - Stackable Chair

    Scandia Junior - Stackable Chair

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Hans Brattrud a conçu le Scandia Junior en 1957 dans le cadre d'un projet étudiant au National College of Art & Design d'Oslo. L'objectif de Brattrud était de créer une chaise de forme tridimensionnelle. Il a poussé plus loin la technique de stratification traditionnelle, résultant en une chaise révolutionnaire à la fois dans sa forme et son expression. La chaise a immédiatement été reconnue. Au Deutsche Handwerksmesse en 1967, Brattrud a reçu la médaille d'or du gouvernement de l'État de Bavière pour Scandia Junior. La même année, la chaise a également reçu « The Award for Design Excellence » du Conseil norvégien du design. Grâce à son design unique et intemporel, Scandia Junior est devenu un classique internationalement reconnu. Aujourd'hui, il est considéré comme un chef-d'œuvre du milieu du siècle, ainsi que l'une des rares icônes du mobilier norvégien de son époque. Un bon design exige de la fonctionnalité, et Scandia Junior tient ses promesses. La chaise soutient délicatement le bas de votre dos et les lattes se plient naturellement lorsque vous vous y appuyez. Le siège ingénieusement construit vous invite à vous asseoir – et à rester assis pendant des heures.
    Spécification
    • Laminated lacqured wood in american walnut or american oak. Satin chrome steel bolt base.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.StackableChair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)825
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS