Publier vos produits
Canova Work Café chair
Canova Work Café chair
Canova Work Café chair
Canova Work Café chair
Canova Work Café chair
Canova Work Café chair
    Connection

    Canova Work Café chair

    Traduit par Google,

    Canova – Chaise Work Café

    La gamme Canova est une collection de chaises de café de travail contemporaines avec un siège rembourré, idéale pour les espaces de détente ou les environnements de cantine. Disponible dans une palette moderne de 7 options de couleurs - anthracite, moutarde, tabac, gris titane, crème, cipria et marsala.

    • Dossier et assise en polypropylène moulé
    • Coussin de siège amovible
    • Disponible dans une large gamme de tissus et de vinyles
    • Disponible en 7 options de couleur
    • Expédition rapide - Cadre anthracite en Camira Xtreme ou Havana.
    Spécification
    • Product version

      Canova – Work Café chair  - 441 mm x 467 mm, height 788 mm

      Weight

      Canova – Work Café chair - 5 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.canova-work-cafe-chair
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsCanova
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)788
    • Largeur (mm)441
    • Profondeur (mm)467
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)