Publier vos produits
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
    Connection

    Clique Auditorium Configurations

    Traduit par Google,

    Troupeau

    • Unité d'auditorium Flock - Huddle (CONFIGA) - Configuration de 16 places.
    • Auditorium Flock - PRESENT (CONFIGB) - Configuration 24 places.
    • Auditorium Flock - MEET (CONFIGC) - Configuration 14 places.
    • Auditorium Flock - TOUCHDOWN (CONFIGD) - Configuration 10 places.

    La gamme Flock est une collection de configurations de meubles qui permettent aux utilisateurs de travailler de manière plus diversifiée. Un cadre parfait pour le travail privé, indépendant ou en groupe, chaque configuration Flock atténue le bruit extérieur et offre une intimité visuelle via les écrans hauts. La commodité pour l'utilisateur est également assurée par l'alimentation intégrée et le complément
    tables autoportantes.

    • Configurations à 90 degrés, banquette, en forme de L et en U
    • Gamme complémentaire de tables autoportantes disponibles
    • Options d'alimentation intégrées
    • Large sélection de choix de tissus pour personnaliser le design
      (des restrictions s'appliquent)
    Spécification
    • Product versions

      Flock Auditorium Unit - Huddle (CONFIGA) - 16 seat configuration

      - 3200 mm x 2796 mm, height 1077 mm

        Flock Auditorium - PRESENT (CONFIGB) - 24 seat configuration

        - 4800 mm x 2796 mm, height 1077 mm

        Flock Auditorium - MEET (CONFIGC) - 14 seat configuration

        - 3200 mm x 2380 mm, height 1077 mm

        Flock Auditorium - TOUCHDOWN (CONFIGD) - 10 seat configuration

        - 3200 mm x 1600 mm, height 1077 mm

        Weight 

        Flock Auditorium Unit - Huddle (CONFIGA) - 16 seat configuration - 305kg

        Flock Auditorium - PRESENT(CONFIGB) - 24 seat configuration - 242kg

        Flock Auditorium - MEET(CONFIGC) - 14 seat configuration - 292kg

        Flock Auditorium - TOUCHDOWN(CONFIGD) - 10 seat configuration - 219kg

      Spécifications techniques
      • Réference unique.clique-auditorium-configurations
      • Famille de produitsConnection
      • Groupe de produitsFlock
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-08-31
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau
      • Classification IFCMobilier
      • Code ETIMEG017960
      • Nom ETIMFurniture

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
      4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
      4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
      4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
      4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)