Publier vos produits
Centro Table
Centro Table
Centro Table
Centro Table
Centro Table
    Connection

    Centro Table

    Traduit par Google,

    Centre

    La gamme de tables Centro est une collection de tables en chêne pour se réunir, collaborer et socialiser. Centro a été conçu pour être le cœur d'un espace et un centre d'activité. Le cadre en chêne massif et la structure de support en acier associés à un plateau en stratifié résistant à l'usure créent un ajout précieux à tout espace de travail. Chaque table peut être enrichie d'unités d'alimentation et de gestion des câbles à travers un pied pour prendre en charge une multitude d'utilisations. Ces tables hautes diner ou poseur sont disponibles en cinq tailles. Des sièges assortis sont disponibles pour compléter votre choix de table Centro.

    Conception par Roger Webb Associates

    • Structure en chêne massif avec structure portante en acier et plateau en MDF stratifié avec chant en chêne massif
    • Hauteur dîneur ou poseur, tous deux disponibles en
      Tailles 2 m, 2,6 m, 3,2 m, 3,6 m et 4 m
    • Puissance dissimulée ou crête disponible dans le plateau de table.
      Gestion des câbles via 1 jambe
    • Disponible en chêne teinté noir ou wengé
    • Plus de 200 finitions de stratifié Egger disponibles. Des dessus doux au toucher Egger Perfect Sense et Fenix NTM sont également disponibles
    Spécification
    • Product versions

      • Centro table, diner height
        • 2000 mm x 1000 mm, height 750 mm - 48 kg
        • 2600 mm x 1200 mm, height 750 mm - 61 kg
        • 3200 mm x 1200 mm, height 750 mm - 82 kg
        • 3600 mm x 1200 mm, height 750 mm - 94 kg
        • 4000 mm x 1200 mm, height 750 mm - 103 kg
      • Centro table, Poseur height
        • 2000 mm x 1000 mm, height 1060 mm - 50 kg
        • 2600 mm x 1200 mm, height 1060 mm - 63 kg
        • 3200 mm x 1200 mm, height 1060 mm - 84 kg
        • 3600 mm x 1200 mm, height 1060 mm - 96 kg
        • 4000 mm x 1200 mm, height 1060 mm - 105 kg



    Spécifications techniques
    • Réference unique.centro-table
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsCentro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
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
    Produits similaires