Publier vos produits
Chelsea Table
Chelsea Table
Chelsea Table
Chelsea Table
Chelsea Table
    Connection

    Chelsea Table

    Traduit par Google,
    • Table d'appoint Chelsea
    • Table Basse Chelsea

    Une chaise longue et une table minimalistes et saisissantes. La chaise Chelsea a un siège profond unique pour un maximum de détente et de confort. Rembourré avec de beaux détails de mouvement de tissu pour créer un siège chaleureux et invitant. Le cadre noir tubulaire à haute résistance maintient la coque bulbeuse, tandis que les pieds confèrent à la chaise à la fois son style saisissant et ses détails uniques. Disponible dans une gamme de tissus dans une palette de couleurs luxueuses et chaleureuses, le design sophistiqué mais pratique du Chelsea en fait une véritable pièce maîtresse pour n'importe quelle pièce ou espace de travail. Associez-le à la table complémentaire Chelsea, disponible en table basse ou table d'appoint.

    Conception par David Fox Design

    • Grande chaise longue tendance
    • Conception rembourrée douce unique
    • Base en métal texturé à 3 pieds
    • Disponible dans une gamme de tissus dans une palette de couleurs luxueuses et chaleureuses
    • Compléter les tables basses et d'appoint
    • Fabriqué au Royaume-Uni
    Spécification
    • Product versions

      Chelsea side table - 544 mm x 544 mm, height 530 mm

      Chelsea low table - 845 mm x 845 mm, height 420 mm


      Weight

      Chelsea side table - 7kg

      Chelsea low table - 12kg



    Spécifications techniques
    • Réference unique.chelsea-table
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsChelsea
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)