Publier vos produits
Kuppel Booth
Kuppel Booth
Kuppel Booth
Kuppel Booth
Kuppel Booth
    Connection

    Kuppel Booth

    Traduit par Google,

    Inspiré du mot norvégien pour « dôme », Kuppel est une solution d'espace de travail personnel qui permet à l'utilisateur d'échapper aux distractions du bureau à aire ouverte. La forme douce et circulaire invoque un sentiment de calme et d'isolement, assurant des sentiments de paix et de détente pour favoriser le bien-être physique et émotionnel dans un espace.

    La courbure de Kuppel fournit à la fois un bouclier acoustique et réduit les distractions visuelles, tandis que l'espace de travail généreux de 1,2 mètre de large, doté d'une alimentation électrique et d'un grand bras de tablette, favorise un temps d'arrêt prolongé, se prêtant parfaitement au lieu de travail moderne au rythme rapide.

    • Cabine de travail monoplace
    • Plusieurs options de rembourrage, 3 zones à personnaliser, dôme extérieur, dôme intérieur, coussins d'assise et de dossier.
    • Eclairage bande LED.
    • Tablette d'écriture/ordinateur portable. Disponible en 12 couleurs MFC.
    • Puissance des pixels et borne de recharge
    • Cadre en métal enduit de poudre noire
    • Conception par Jo Day; Conception et vous.

    Information produit

    • Cabine de travail monoplace

    • Options de tissus multiples, dôme extérieur, dôme intérieur, coussins de siège et de dossier

    • Coussins de dossier

    • Modules d'alimentation Pixel disponibles (Types G&H)

    • Piètement en fil de fer noir

    • Éclairage LED

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kuppel-booth
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsKuppel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1475
    • Largeur (mm)1260
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Poids net (Kg)69
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)