Publier vos produits
Co.Table Meeting Tables
Co.Table Meeting Tables
Co.Table Meeting Tables
Co.Table Meeting Tables
Co.Table Meeting Tables
    Connection

    Co.Table Meeting Tables

    Traduit par Google,

    La gamme Co.Table est conçue pour faciliter les activités indépendantes et de coworking. Représentant un nouveau style de mobilier de travail partagé, la collection Co.Table est une solution robuste et flexible pour les environnements de travail occupés 24h/24 et 7j/7. L'offre mixte de tables de réunion, d'établis et de tables de coworking, favorise la pleine collaboration. La Co.Table est dotée de pieds en chêne massif et de plateaux à bords chanfreinés avec une finition en stratifié ou en mélamine. Une alimentation intégrée accessible avec ou sans éclairage, est également disponible.

    Conception par Roger Webb Associates

    • Cadre en chêne massif. Teinture noire ou wengé disponible
    • Tables de réunion disponibles avec plateaux en stratifié ou mélamine avec bord chanfreiné en D ou carré
    • Tables de coworking disponibles avec plateaux en stratifié ou mélamine avec bord chanfreiné et extrémité poseur
    • Puissance de pointe en argent, blanc ou noir
    • Les finitions MFMDF standard incluent le blanc, le gris perle et le chêne
    • Plus de 200 finitions de stratifié Egger disponibles
    Spécification
    • Product versions

      • Meeting Tables 
        • 3425 mm x 1295 mm, height 750 mm
        • 4210 mm x 1295 mm, height 750 mm
        • 4815 mm x 1295 mm, height 750 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cotable-meeting-tables
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsCo.table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie