Publier vos produits
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
    Connection

    Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench

    Traduit par Google,

    Cubi

    La gamme Cubbi est une collection de cabines acoustiques conçues pour les moments où un espace personnel est requis. Conçu pour envelopper ceux qui ont besoin de périodes de concentration ciblées ou d'une journée de travail en solo. Les cabines acoustiques Cubbi sont une gamme d'enceintes autoportantes et insonorisantes, offrant une intimité visuelle et des niveaux de bruit réduits - l'évasion parfaite d'un environnement occupé. Disponible en deux variantes – avec et sans bancs. Personnalisez en fonction des besoins des utilisateurs avec des modules d'alimentation intégrés, une gestion complète des câbles et une large gamme d'options de tissu.

    Conception par Roger Webb Associates

    • Sous-châssis en bois dur rembourré, sous-châssis en acier et mousse CMHR
    • Disponible avec banquette ou sans pour une utilisation avec une chaise de travail
    • Modules d'alimentation intégrés en option et points de charge USB
    • Disponible dans une variété de tissus (des restrictions s'appliquent)
    • Plan de travail blanc ou chêne disponible
    • Rails de travail blancs ou natura
    • Certifications : BS EN 1021-1 : 2006, BS EN 1021-2 : 2006
    Spécification
    • Product versions

      • Cubbi - Single acoustic booth with 800mm MFC work surface
        • Cubbi - Single acoustic booth with 800mm MFC work surface - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Side-by-side double acoustic booth with 800mm MFC work surface - 1600mm x 1700 mm, height 1443 mm
        • Back-to-back double acoustic booth with 800mm MFC work surface - 3200mm x 900 mm, height 1443 mm
        • Quad acoustic booth with 800mm MFC work surface - 3200mm x 1700mm, height 1143 mm


        • Cubbi – Single acoustic booth with 800mm
          • Single acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 1350mm x 900mm, height 1350mm
          • Side-by-side double acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 1350mm x 1700mm, height 1443mm
          • Back-to-back double acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 2700mm x 900mm, height 1443mm
          • Quad acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 2700mm x 1700mm, height 1443mm

        Weight

        • Cubbi - Single acoustic booth with 800mm MFC work surface
          • Cubbi - Single acoustic booth with 800mm MFC work surface - 155 kg
          • Side-by-side double acoustic booth with 800mm MFC work surface - 229 kg
          • Back-to-back double acoustic booth with 800mm MFC work surface - 268 kg
          • Quad acoustic booth with 800mm MFC work surface -382 kg

          • Cubbi – Single acoustic booth with 800mm
            • Single acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 131 kg
            • Side-by-side double acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench -260 kg
            • Back-to-back double acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 257 kg
            • Quad acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 380 kg


        Spécifications techniques
        • Réference unique.cubbi-booths-with-800mm-mfc-work-surface-and-bench
        • Famille de produitsConnection
        • Groupe de produitsCubbi
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2022-08-31
        • Numéro d'édition1
        Classification
        • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau
        • Classification IFCMobilier
        • Code ETIMEG017960
        • Nom ETIMFurniture

        Disponibilité de la région

        L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
        4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
        4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
        4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
        4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)