Publier vos produits
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
    Connection

    Dixi Wing Back Chair

    Traduit par Google,

    Dixi

    La gamme Dixi est une collection de sièges qui allie un design saisissant à la nécessité d'assurer l'intimité dans les espaces ouverts. La chaise à dossier haut offre une intimité totale, tandis que la conception du dossier ailé offre un environnement isolé et silencieux sans affecter l'intimité visuelle de l'utilisateur. Des tables basses assorties sont également disponibles dans la gamme Dixi. Toutes les chaises sont entièrement rembourrées et disponibles dans une grande variété de tissus. Plusieurs options de base, y compris fixe, pivotante, cage et bois sont disponibles.

    Conception par Ratio Design

    • Mousse moulée durcie à froid avec sous-cadre en acier et bois
    • Chaises entièrement rembourrées disponibles avec des bases fixes ou pivotantes
    • Bases de cage métalliques disponibles en effet chrome, noir ou cuivre
    • Piètement 4 pieds en chêne massif. Coloris noir, wengé, noyer ou teck également disponible
    • Disponible dans une grande variété de tissus et de vinyles, double rembourrage également disponible
    • Tables basses complémentaires avec piètement cage métallique ou piètement 4 pieds en chêne massif disponible
    • Certification : BS EN 16139:2013 Niveau 1
    • Fait partie de la collection Resimercial
    Spécification
    • weight

      Wing back, fully upholstered, fixed base - 33kg

      Wing back, fully upholstered, swivel base - 48kg

      Wing back, cage base - 42kg

      Wing back, wood base - 43kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dixi-wing-back-chair
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsDixi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)830
    • Profondeur (mm)770
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (5)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (13)