Publier vos produits
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
    Connection

    Harp Configurations

    Traduit par Google,
    • Configuration de la harpe
      • Division
      • Socialiser
      • Salon
      • Se concentrer
      • Réunion
      • Se blottir
      • Traverser
      • Découpe croisée

    Le paysage du lieu de travail moderne reconnaît de plus en plus le besoin d'une multitude d'espaces, y compris des espaces de repos partagés, des espaces de travail privés, des zones de détente et des environnements de travail plus orthodoxes. Les configurations multizones adaptables qui créent des "quartiers" permettent une évolution pratique des espaces pour s'adapter aux tendances nouvelles et émergentes du lieu de travail. Ces « espaces piratables » permettent à l'occupant de s'approprier les produits et les espaces, ce qui permet à l'utilisateur de construire un espace qui répond le mieux à ses besoins.

    Harp a évolué spécifiquement avec l'évolution fluide du lieu de travail à l'esprit. Disponible pour être configuré en tant qu'espace de travail individuel ou format multi-zones, Harp peut être conçu d'un nombre infini de façons pour créer une multitude de paramètres et de solutions de division de l'espace.

    Conçue de manière distinctive avec l'utilisation de cordons élastiques peu orthodoxes pour construire des «murs», Harp agit comme un séparateur d'espace et une enclave sans obstruer la visibilité ni créer une structure murale permanente.

    Les cordons élastiques font une déclaration de conception audacieuse, offrant un contraste unique entre la finition industrielle solide des cadres en acier et les touches de détail plus subtiles données par les accessoires.

    Disponible avec des modules de jardinière pour soutenir l'acoustique de l'espace ainsi que des paramètres de zonage esthétiques, ainsi que de multiples options d'accessoires pour personnaliser la fonctionnalité requise de la conception.

    Conception par l'équipe de conception de Connection

    • Cadres en acier enduit de poudre disponibles en noir mat uniquement
      Deux largeurs de cadre - 750 mm et 1 000 mm
      Hauteur de cadre disponible - 2 400 mm
    • Cordons élastiques disponibles en 8 couleurs : noir, blanc, gris clair, gris foncé, olive, bleu, jaune, vert
    • Les accessoires incluent : jardinières, étagères, tableau blanc, unité audiovisuelle
    • Jardinière, étagères et éléments d'unité audiovisuelle disponibles en 12 couleurs MFC
    • Disponible avec des modules de configuration croisée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.harp-configurations
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsHarp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)