Publier vos produits
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
Harp Space Divider
    Connection

    Harp Space Divider

    Traduit par Google,
    • Cadres à simple face
      • Cadre de 750 mm de large et 2400 mm de haut avec une seule base
      • Châssis de 1000 mm de large et 2400 mm de haut avec une seule base
    • Cadres double face
      • Cadre de 750 mm de large et 2400 mm de haut avec double base
      • Châssis de 1000 mm de large et 2400 mm de haut avec double base
    • Cadres de panneau d'extrémité
      • 750 End Frame Base simple face de 2400 mm de haut
      • 1000 End Frame Base double face de 2400 mm de haut
    • Cadres d'angle
      • Cadre d'angle de 2400 mm de haut avec base unique
      • Cadre d'angle de 2400 mm de haut avec double base
    • Cadres croisés
      • Traverses de 2400 mm avec double base
    • Des étagères
      • Étagère (supports inclus) 750 mm de large
      • Étagère (supports inclus) 1 000 mm de large
    • Jardinières
      • Jardinière 750mm de large
      • Jardinière 1 000 mm de large
    • Unités multimédias
      • Boîte multimédia, largeur 1 000 mm
    • Tableaux blancs
      • Tableau blanc, 750 mm x 1 000 mm
      • Tableau blanc, 750 mm x 2 000 mm
      • Tableau blanc, 1 000 mm x 1 000 mm
      • Tableau blanc, 1 000 mm x 2 000 mm
      • Tableau blanc, 1 500 mm x 1 000 mm
      • Tableau blanc, 2 000 mm x 1 000 mm

    Le paysage du lieu de travail moderne reconnaît de plus en plus le besoin d'une multitude d'espaces, y compris des espaces de repos partagés, des espaces de travail privés, des zones de détente et des environnements de travail plus orthodoxes. Des configurations multizones adaptables qui créent des « quartiers » permettent une évolution pratique des espaces pour s'adapter aux tendances nouvelles et émergentes du lieu de travail. Ces « espaces piratables » permettent à l'occupant de s'approprier les produits et les espaces, ce qui permet à l'utilisateur de construire un espace qui répond le mieux à ses besoins.

    Harp a évolué spécifiquement avec l'évolution fluide du lieu de travail à l'esprit. Disponible pour être configuré en tant qu'espace de travail individuel ou format multi-zones, Harp peut être conçu d'un nombre infini de façons pour créer une multitude de paramètres et de solutions de division de l'espace.

    Conçue de manière distinctive avec l'utilisation de cordons élastiques peu orthodoxes pour construire des «murs», Harp agit comme un séparateur d'espace et une enclave sans obstruer la visibilité ni créer une structure murale permanente.

    Les cordons élastiques font une déclaration de conception audacieuse, offrant un contraste unique entre la finition industrielle solide des cadres en acier et les touches de détail plus subtiles données par les accessoires.

    Disponible avec des modules de jardinière pour soutenir l'acoustique de l'espace ainsi que des paramètres de zonage esthétiques, ainsi que de multiples options d'accessoires pour personnaliser la fonctionnalité requise de la conception.

    Conception par l'équipe de conception de Connection

    • Cadres en acier enduit de poudre disponibles en noir mat uniquement
      Deux largeurs de cadre - 750 mm et 1 000 mm
      Hauteur de cadre disponible - 2 400 mm
    • Cordons élastiques disponibles en 8 couleurs : noir, blanc, gris clair, gris foncé, olive, bleu, jaune, vert
    • Les accessoires incluent : jardinières, étagères, tableau blanc, unité audiovisuelle
    • Jardinière, étagères et éléments d'unité audiovisuelle disponibles en 12 couleurs MFC
    • Disponible avec des modules de configuration croisée
    Spécification
      • Single Sided Frames
        • 750 wide frame 2400mm high with single base - 750 mm x 350 mm, height 2400 mm 
        • 1000 wide frame 2400mm high with single base - 1000 mm x 350 mm, height 2400 mm

      • Double Sided Frames
        • 750 wide frame 2400mm high with double base - 750 mm x 650 mm, height 2400 mm
        • 1000 wide frame 2400mm high with double base - 1000 mm x 650 mm, height 2400 mm
      • End Panel Frames
        • 750 End Frame 2400mm high single sided base - 750 mm x 50 mm, height 2400 mm
        • 1000 End Frame 2400mm high double sided base - 1000 mm x 50 mm, height 2400 mm
      • Corner Frames
        • 2400mm high Corner Frame with single base - 650 mm x 650 mm, height 2400 mm
        • 2400mm high Corner Frame with double base - 650 mm x 650 mm, height 2400 mm
      • Cross Frames
        • 2400mm cross frames with double base - 650 mm x 650 mm, height 2400 mm
      • Shelves
        • Shelf (inc brackets) 750mm wide
        • Shelf (inc brackets) 1,000mm wide
      • Planters 
        • Planter 750mm wide
        • Planter 1,000mm wide
      • Media Units
        • Media box, 1,000mm wide
      • Whiteboards
        • Whiteboard, 750mm x 1,000mm
        • Whiteboard, 750mm x 2,000mm
        • Whiteboard, 1000mm x 1,000mm
        • Whiteboard, 1000mm x 2,000mm
        • Whiteboard, 1,500mm x 1,000mm
        • Whiteboard, 2,000mm x 1,000mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.harp-space-divider
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsHarp
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
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
    Produits similaires