Publier vos produits
Hygge High Back Lounge Chair
Hygge High Back Lounge Chair
Hygge High Back Lounge Chair
Hygge High Back Lounge Chair
Hygge High Back Lounge Chair
    Connection

    Hygge High Back Lounge Chair

    Traduit par Google,
    • Hygge à dossier haut avec base à 4 pieds
    • Hygge à dossier haut avec manche à balai
    • Hygge à dossier haut avec pieds coureurs

    La gamme Hygge fusionne le sentiment scandinave avec un design contemporain. Prononcé « hoo-gah », ce mot danois décrit « une qualité de confort et un sentiment de contentement ». Le design aux contours doux épouse l'utilisateur et génère une sensation intime et confortable tandis que la coque extérieure en bois crée un look distinctif fort. Disponible en éditions à dossier haut et à dossier bas avec une base à 4 pieds, un manche à balai ou à bascule en chêne massif.

    Conception par David Fox Design

    • Assise en mousse moulée durcie à froid avec du chêne
      construction de coque extérieure en bois d'exposition
    • Options de dossier bas et haut
    • 3 options de piètement en chêne massif : manche à balai pivotant, piètement fixe à 4 pieds ou à bascule. Teinture noire et wengé également disponible
    • Disponible dans une large gamme de tissus, vinyles et cuirs
      (des restrictions s'appliquent)
    • Fait partie de la collection Resimercial
    Spécification
    • Product versions

      • Hygge
        • High back Hygge with 4 leg base - 875 mm x 775mm, height 875 mm
        • High back Hygge with Broomstick - 875mm x 775mm, height 1150 mm
        • High back Hygge with runner legs - 875mm x 775mm, height 1130 mm

        Weight

        • Hygge
          • High back Hygge with 4 leg base - 14kg
          • High back Hygge with Broomstick - 20kg
          • High back Hygge with runner legs - 20 kg
        Spécifications techniques
        • Réference unique.hygge-high-back-lounge-chair
        • Famille de produitsConnection
        • Groupe de produitsHygge
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2022-08-31
        • Numéro d'édition1
        Classification
        • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
        • Classification IFCMobilier
        • Code ETIMEG017960
        • Nom ETIMFurniture

        Disponibilité de la région

        L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
        4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
        4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
        4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
        4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)