Publier vos produits
Hygge Low Back Lounge Chair
Hygge Low Back Lounge Chair
Hygge Low Back Lounge Chair
Hygge Low Back Lounge Chair
    Connection

    Hygge Low Back Lounge Chair

    4.9 sur 5 étoiles4.9(13 Avis)
    Traduit par Google,
    • Hygge bas du dos avec base à 4 pieds
    • Hygge à dossier bas avec base balai

    La gamme Hygge fusionne le sentiment scandinave avec un design contemporain. Prononcé « hoo-gah », ce mot danois décrit « une qualité de confort et un sentiment de contentement ». Le design aux contours doux épouse l'utilisateur et génère une sensation intime et confortable tandis que la coque extérieure en bois crée un look distinctif fort. Disponible en éditions à dossier haut et à dossier bas avec une base à 4 pieds, un manche à balai ou à bascule en chêne massif.

    Conception par David Fox Design

    • Assise en mousse moulée durcie à froid avec du chêne
      construction de coque extérieure en bois d'exposition
    • Options de dossier bas et haut
    • 3 options de piètement en chêne massif : manche à balai pivotant, piètement fixe à 4 pieds ou à bascule. Teinture noire et wengé également disponible
    • Disponible dans une large gamme de tissus, vinyles et cuirs
      (des restrictions s'appliquent)
    • Fait partie de la collection Resimercial
    Spécification
    • Product versions

      • Hygge
        • Low back Hygge with 4 leg base - 780mm x 690mm, height 780 mm
        • Low back Hygge with Broomstick base - 780mm x 690mm, height 780 mm

      Weight

      • Hygge
        • Low back Hygge with 4 leg base - 14 kg
        • Low back Hygge with Broomstick base - 17 kg
      Spécifications techniques
      • Réference unique.hygge-low-back-lounge-chair
      • Famille de produitsConnection
      • Groupe de produitsHygge
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-08-31
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
      • Classification IFCMobilier
      • Code ETIMEG017960
      • Nom ETIMFurniture

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
      4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
      4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
      4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
      4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)