Publier vos produits
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
    Connection

    Kala High Back Lounge Chair

    Traduit par Google,
    • Kala - Dossier haut, piètement fil de fer
    • Kala - Dossier haut, piètement en bois

    La gamme Kala est une collection de chaises élégantes et confortables idéales pour une utilisation dans les salons ou les espaces de réception. L'option dossier haut crée un sentiment d'intimité, tandis que l'option dossier bas se prête à des espaces sociaux accueillants. La courbure douce de la conception encourage la détente et le confort. Kala est disponible dans une grande variété de tissus, de vinyles et de cuirs, avec une base en fil métallique ou en chêne massif à 4 pieds.

    Conception par David Fox Design

    • Dossier et assise en mousse moulée
    • 2 options de piètement : métal filaire et chêne massif 4 pieds
    • Teinture noire ou wengé également disponible
    • Base fil disponible en effet noir ou chrome
    • Disponible dans une large gamme de tissus, vinyles et cuirs,
      rembourrage double également disponible
    • Tables basses complémentaires disponibles
    • Certifications : BS4875 2001, BSEN 1022 2005
    Spécification
    • Weight

      Kala - High back, wire base - 19kg

      Kala - High back, wood base - 16kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kala-high-back-lounge-chair
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsKala
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)898
    • Largeur (mm)729
    • Profondeur (mm)780
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)