Publier vos produits
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
Mae High Back Lounge Chair
    Connection

    Mae High Back Lounge Chair

    Traduit par Google,
    • Mae
      • Mae - Dossier haut, base pivotante 4 branches
      • Mae - Dossier haut, base à 4 pieds

    La gamme Mae est une collection de chaises tendance parfaites pour un moment de détente ou de concentration. La version à dossier haut de Mae offre une intimité visuelle et acoustique tout en n'obscurcissant pas complètement l'utilisateur de son environnement. La version à dossier bas offre un style visuel similaire tout en étant plus adaptée aux espaces destinés à la convivialité. Mae est disponible dans une grande variété de tissus, de vinyles et de cuirs avec de multiples options de base.

    • Cadre en acier, moulé avec du polyuréthane durci à froid
    • Piètement pivotant 4 branches effet chrome ou métal noir
    • Piétement 4 pieds chêne, hêtre teinté noir ou wengé
    • Disponible dans une large gamme de tissus et de vinyles
    • Certifications : BS EN 16139:2013 Niveau 1, BS EN 1021-2:2006
    Spécification
    • Product versions

      • Mae 
        • Mae - High Back, 4 star swivel base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm
        • Mae - High Back, 4 leg base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm

      Weight

      • Mae 
        • Mae - High back, 4 star, swivel - 26kg
        • Mae - High back, wood base- 26kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mae-high-back-lounge-chair
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsMae
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)