Publier vos produits
Match Coffee Tables
Match Coffee Tables
Match Coffee Tables
Match Coffee Tables
Match Coffee Tables
Match Coffee Tables
    Connection

    Match Coffee Tables

    Traduit par Google,
    • Table basse Match piètement 4 branches, plateau rond
    • Table basse Match piètement 4 branches, plateau carré
    • Table basse Match piètement filaire, plateau rond
    • Table basse Match piètement filaire, plateau carré
    • Piédestal de table basse Match, plateau carré
    • Piédestal de table basse Match, plateau rond

    Une collection de tables contemporaines avec un style et une taille pour s'adapter à n'importe quel environnement.

    La gamme Match est une collection de tables polyvalentes conçues pour s'adapter à tous les environnements. Le design minimaliste de Match lui permet de s'adapter et de compléter bon nombre de nos autres gammes de meubles. Les tables à hauteur de café, de salle à manger et de poseur sont disponibles avec un certain nombre de finitions de plateau et d'options de base en MFC.

    • Tables hauteur café, diner et poseur
    • Piétement 4 branches, fil & socle effet chrome ou noir
    • Plateaux ronds ou carrés en 12 finitions MFC
    Spécification
    • Product versions

      • Match coffee table
        • Match coffee table - 4 star base, round top - 750 mm x 750 mm, height 400 mm
        • Match coffee table - 4 star base, square top - 750 mm x 750 mm, height 400 mm
        • Match coffee table - wire base, round top - 750 mm x 750 mm, height 400 mm
        • Match coffee table - wire base, square top - 750 mm x 750 mm, height 400 mm
        • Match coffee table - pedestal base, square top - 750 mm x 750 mm, height 380 mm
        • Match coffee table - pedestal base, round top - 750 mm x 750 mm, height 380 mm

      Weight

      • Match coffee table
        • Match coffee table - 4 star base, round top - 10kg
        • Match coffee table - 4 star base, square top - 11kg
        • Match coffee table - wire base, round top - 10kg
        • Match coffee table - wire base, square top - 10kg
        • Match coffee table - pedestal base, square top - 13.5kg
        • Match coffee table - pedestal base, round top - 14.5kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.match-coffee-tables
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsMatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)