Publier vos produits
Muse Booth
Muse Booth
Muse Booth
    Connection

    Muse Booth

    Traduit par Google,
    • Muse – Cadre en métal
    • Muse – Socle en bois

    La gamme Muse est un hybride intrigant d'un siège de déclaration et d'une cabine d'intimité permettant à l'utilisateur d'échapper aux distractions d'un espace ouvert. La cabine d'intimité fermée à dossier haut crée un espace isolé en réduisant la vision périphérique et en atténuant les distractions sonores externes. Un lieu de refuge parfait dans les espaces publics, y compris les bureaux à aire ouverte, les salons d'aéroport, les zones d'attente et les halls d'hôtel. Muse est disponible avec un cadre en métal ou en chêne massif.

    Conception par Hilary Birkbeck

    • Gamme de cabines d'intimité disponibles avec base en métal ou en bois
    • Disponible dans une large gamme de tissus, vinyles et cuirs
    • Double rembourrage disponible
    • Structure en métal disponible en finition effet chrome ou noir mat
    • Base à 4 pieds en chêne massif disponible, avec options de teinture noire ou wengé
    • Tablette d'écriture en option disponible avec surface de travail noire ou blanche


    Spécification
    • Product versions

      • Muse 
        • Muse – Metal frame - 900 mm x 820 mm, height 1480 mm
        • Muse – Wood base - 900 mm x 820 mm, height 1460 mm

      Weight

      • Muse
        • Muse – Metal frame - 40 kg
        • Muse – Wood base - 36 kg


    Spécifications techniques
    • Réference unique.muse-booth
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsMuse
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1480
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)820
    En rapport
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie