Publier vos produits
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
Platforms Collaborative Seating
    Connection

    Platforms Collaborative Seating

    Traduit par Google,
    • Accessoires de plates-formes
      • Panneau arrière rembourré de 1350 mm de large
      • Panneau arrière rembourré de 1540 mm de large
      • Panneaux d'angle rembourrés
      • Étagère de 770 mm de large
      • Étagère de 1155 mm de large
      • Unité de jardinière de 770 mm de large
      • Semoir de 1155 mm de large
      • tableau blanc 770mm
      • tableau blanc 1155mm

    La gamme d'accessoires Platforms est une collection de panneaux arrière, de jardinières, d'étagères et de tableaux blancs qui peuvent être utilisés ensemble ou séparément pour créer des espaces de travail utiles. Ces modules sont entièrement flexibles et adaptables aux interprétations de l'utilisateur, avec un montage simple.

    Conception par Roger Webb Associates

    • Les panneaux arrière se fixent aux plates-formes existantes de 1 350 mm, 1 540 mm et aux modules d'angle
    • Les jardinières, étagères et tableaux blancs sont disponibles en deux largeurs ; 770 mm ou 1 155 mm
    • Les jardinières et les étagères sont fabriquées à partir de contreplaqué de placage de bouleau naturel et durable
    • Tableaux blancs double face avec surface effaçable à sec
    • Les crédences sont disponibles en effet bois ou en stratifié gris
    Spécification
    • Product versions

      • Platforms Accessories
        • Platforms Accessories – 1350mm wide upholstered backboard - 1350 mm x 50 mm, height 1195 mm
        • Platforms Accessories – 1540mm wide upholstered backboard - 1540 mm x 50 mm, height 1195 mm
        • Platforms Accessories – Corner modules upholstered backboard - 1155 mm x 1155 mm, height 1195 mm
        • Platforms Accessories – 770mm Wide shelving unit - 770 mm x 385 mm, height 1018 mm
        • Platforms Accessories – 1155mm Wide shelving unit - 1155 mm x 385 mm, height 1018 mm
        • Platforms Accessories – 770mm Wide planter unit - 770 mm x 385 mm, height 1018 mm
        • Platforms Accessories – 1155mm Wide planter unit - 1155 mm x 385 mm, height 1018 mm
        • Platforms Accessories – 770mm whiteboard - 770 mm x 18 mm, height 1750 mm
        • Platforms Accessories – 1,155mm whiteboard - 1155 mm x 18 mm, height 1750 m

      Weight

      • Platforms Accessories
        • Platforms Accessories – 1350mm wide upholstered backboard - 22kg
        • Platforms Accessories – 1540mm wide upholstered backboard - 27kg
        • Platforms Accessories – Corner modules upholstered backboard - 18kg
        • Platforms Accessories – 770mm Wide shelving unit - 31kg
        • Platforms Accessories – 1155mm Wide shelving unit - 40kg
        • Platforms Accessories – 770mm Wide planter unit - 31kg
        • Platforms Accessories – 1155mm Wide planter unit - 44kg
        • Platforms Accessories – 770mm whiteboard - 15kg
        • Platforms Accessories – 1,155mm whiteboard - 26kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.platforms-collaborative-seating
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsPlatforms
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
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
    Produits similaires