Publier vos produits
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
    Connection

    Regent Lounge Chair

    Traduit par Google,
    • Fauteuil Regent piètement en bois
    • Fauteuil Regent piètement métal
    • Pouf régent

    Avec un design digne de son nom, le Regent est une chaise imposante et élégante. La chaise à dossier haut offre une intimité visuelle et acoustique partielle tout en permettant à l'utilisateur un moment de détente ou de concentration pour échapper aux distractions d'un espace ouvert. Rembourré avec un beau mouvement de tissu pour créer un lieu d'évasion chaleureux et invitant, un lieu de refuge parfait dans les espaces ouverts. Associez-le au repose-pieds Regent assorti pour une expérience d'assise ultime.

    • Une chaise de déclaration royale
    • Conception rembourrée douce unique
    • Piètement 4 branches en bois (Chêne, Noir, Noyer moyen)
    • Base 4 étoiles noire texturée
    • Disponible dans une gamme de tissus dans une palette de couleurs luxueuses et chaleureuses
    • Repose-pieds complémentaire
    • Fabriqué au Royaume-Uni
    Spécification
    • Product versions

      • Regent
        • Regent armchair wooden base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm
        • Regent armchair metal base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm
        • Regent footstool - 560 mm x 460 mm, height 430 mm

      Weight

      • Regent
        • Regent armchair wooden base - 28kg
        • Regent armchair metal base - 26kg
        • Regent footstool - 8kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.regent-lounge-chair
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsRegent
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1160
    • Largeur (mm)770
    • Profondeur (mm)740
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)