Publier vos produits
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
Rooms Interior Architecture
    Connection

    Rooms Interior Architecture

    Traduit par Google,

    Pièces

    La gamme Rooms est conçue pour définir l'espace et créer un sentiment d'appartenance. Les chambres n'ont pas besoin de permis de construire et n'ont pas de murs fixes. Il s'agit d'une structure autonome flexible et reconfigurable conçue pour créer des solutions d'espace de travail informel et formel pour se rencontrer, socialiser, se concentrer et collaborer. Offrant des solutions d'intimité visuelle et acoustique, Rooms est disponible avec une variété de murs pour créer des espaces aux fonctionnalités infinies, notamment des murs acoustiques, en tableau blanc, rembourrés, en verre et en treillis vénitien. Des déflecteurs de plafond acoustiques en option sont également disponibles.

    Conception par Roger Webb Associates

    • Une structure modulaire à 4 côtés ouverts qui peut être construite avec plusieurs options de mur
    • Structure en aluminium avec placage chêne, OSB, bouleau ou bardage coloré des gammes Egger & Fenix
    • Plusieurs tailles disponibles basées sur des murs de 2,4 m, 3,0 m et 4,0 m
    • Faisceau lumineux moyen avec 5 luminaires
    • Livré non assemblé
    • Chambres communicantes disponibles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rooms-interior-architecture
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsRooms
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)