Publier vos produits
Swoosh Sofas
Swoosh Sofas
Swoosh Sofas
    Connection

    Swoosh Sofas

    4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Canapés Swoosh

    La gamme de canapés Swoosh est une collection de meubles simples et élégants qui se prête à une multitude d'espaces. Les meubles Swoosh s'intégreront facilement dans n'importe quelle zone de réception, café, salon ou environnement d'apprentissage. Les canapés 2 places Swoosh sont disponibles avec un piètement en fil métallique ainsi qu'un piètement en chêne avec ou sans accoudoirs.

    Conception par Roger Webb Associates

    • Mousse moulée sur coque en contreplaqué préformé
    • Options piètement métal : armature filaire disponible en effet chrome, noir ou blanc
    • Options de base en bois : Cadre en chêne massif, avec ou sans accoudoirs. Également disponible avec une teinture noire ou wengé ou teck
    • Disponible dans une large gamme de tissus, vinyles et cuirs
    • Certification : BS EN 16139 : 2013 Niveau 1
    • Fait partie de la collection Resimercial
    Spécification
    • Product versions

      2-seat sofa, metal base - 1410 mm x 680 mm, height 800 mm

      2-seat sofa, wood base - 1410 mm x 680 mm, height 800 mm

      2-seat sofa, wood base with arms - 1520 mm x 685 mm, height 800 mm


      Weight

      2-seat sofa, metal base - 33 kg

      2-seat sofa, wood base - 26 kg

      2-seat sofa, wood base with arms - 29 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.swoosh-sofas
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsSwoosh
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
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
    Produits similaires