Publier vos produits
Tryst Armchair & Sofas
Tryst Armchair & Sofas
Tryst Armchair & Sofas
Tryst Armchair & Sofas
Tryst Armchair & Sofas
Tryst Armchair & Sofas
Tryst Armchair & Sofas
Tryst Armchair & Sofas
Tryst Armchair & Sofas
    Connection

    Tryst Armchair & Sofas

    Traduit par Google,

    Canapés & Fauteuils Rendez-Vous

    • Fauteuil à dossier bas Tryst
    • Canapé 2 places à dossier bas Tryst
    • Canapé 3 places à dossier bas Tryst

    La gamme de canapés et fauteuils Tryst est une collection polyvalente d'options de sièges souples à dossier haut et bas offrant différents niveaux d'intimité visuelle et acoustique. Développés pour une utilisation dans un environnement agile, les canapés et fauteuils Tryst sont parfaits pour des moments de socialisation et de collaboration plus décontractés. Alimentation intégrée disponible dans tous les produits.

    Conception par Roger Webb Associates

    • Sous-châssis en bois dur rembourré et sous-châssis en acier
    • Sièges en mousse à ressorts
    • Lampe intégrée disponible
    • Modules d'alimentation intégrés en option et points de charge USB
    • Surfaces de travail dans une variété de finitions, y compris les bords chanfreinés inversés sur les dessus de table
    • Disponible dans une variété de tissus (des restrictions s'appliquent)
    • NOUVEAU - maintenant disponible sur roulettes
    Spécification
    • Product versions

      Tryst Low Back Armchair - 980 mm x 810 mm, height 763 mm

      Tryst Low Back 2 seat sofa - 1,620 mm x 810 mm, height 763 mm

      Tryst Low Back 3 seat sofa - 2,270 mm x 810 mm, height 763 mm

      Weight 

      Tryst Low Back Armchair - 63kg

      Tryst Low Back 2 seat sofa - 78kg

      Tryst Low Back 3 seat sofa - 106kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tryst-armchair-and-sofas
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsTryst
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
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
    Produits similaires