Publier vos produits
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
    Connection

    Tryst Console

    Traduit par Google,

    • Cabines de rendez-vous – dossier haut
      • Cabines Tryst – Cabine 2 places à dossier haut avec surface de travail intégrée
      • Cabines Tryst – Cabine 4 places à dossier haut avec surface de travail intégrée
      • Cabines Tryst – Cabine 6 places à dossier haut avec surface de travail intégrée
    • Cabines de rendez-vous – Bas du dos
      • Cabines Tryst – Cabine 2 places à dossier bas avec ou sans plan de travail intégré - 2430 mm x 995 mm, hauteur 763 mm
      • Cabines Tryst – Cabine 4 places à dossier bas avec ou sans plan de travail intégré - 2430 mm x 1640 mm, hauteur 763 mm
      • Cabines Tryst – Cabine 6 places à dossier bas avec ou sans plan de travail intégré - 2430 mm x 2290 mm, hauteur 763 mm
    • Cabines de rendez-vous - Dossier bas, C onsole
      • Cabines de rendez-vous - Console à siège unique à dossier bas uni
      • Cabines de rendez-vous – Unité 2 places à dossier bas
    • Tryst Booths - Dossier haut, C onsole
      • Cabines de rendez-vous – Unité de console à siège unique à dossier haut
      • Cabines de rendez-vous – Unité 2 places à dossier haut
    • Cabines de rendez-vous - avec auvent
      • Cabines de rendez-vous – Fauteuil avec auvent
      • Cabines de rendez-vous - Unité de console à siège unique avec auvent
      • Cabines de rendez-vous – Canapé 2 places avec auvent
      • Cabines Tryst - Cabine 2 places à dossier haut avec auvent et surface de travail intégrée
      • Cabines Tryst - Cabine 4 places à dossier haut avec auvent et surface de travail intégrée

    La gamme de cabines Tryst est une collection polyvalente de cabines à dossier haut et bas offrant différents niveaux d'intimité visuelle et acoustique. Développé pour une utilisation dans un environnement agile, les utilisateurs peuvent collaborer dans les cabines Tryst et se concentrer dans les auvents Tryst tout en profitant de la technologie intégrée et de la puissance disponible dans tous les produits.

    Conception par Roger Webb Associates

    • Sous-châssis en bois dur rembourré et sous-châssis en acier
    • Sièges en mousse à ressorts
    • Modules d'alimentation intégrés en option et points de charge USB
    • Support TV en option
    • Surfaces de travail dans une variété de finitions, y compris les bords chanfreinés inversés sur les dessus de table
    • Pieds de table disponibles en options bois et métal
    • Disponible dans une variété de tissus (des restrictions s'appliquent)
    Spécification
    • Product versions

      • Tryst Booths – High back
        • Tryst Booths – High back 2 seat booth with integrated work surface - 2430 mm x 995 mm, height 1335 mm
        • Tryst Booths – High back 4 seat booth with integrated work surface - 2430 mm x 1640 mm, height 1335 mm
        • Tryst Booths – High back 6 seat booth with integrated work surface - 2430 mm x 2290 mm, height 1335 mm
      • Tryst Booths – Low back
        • Tryst Booths – Low back 2 seat booth with with or without integrated work surface - 2430 mm x 995 mm, height 763 mm
        • Tryst Booths – Low back 4 seat booth with with or without integrated work surface - 2430 mm x 1640 mm, height 763 mm
        • Tryst Booths – Low back 6 seat booth with with or without integrated work surface - 2430 mm x 2290 mm, height 763 mm
      • Tryst Booths - Low back, Console unit
        • Tryst Booths – Low back single seat console unit - 1250 mm x 810 mm, height 763 mm
        • Tryst Booths – Low back 2 seat unit - 2286 mm x 810 mm, height 763 mm
      • Tryst Booths - High back, Console unit
        • Tryst Booths – High back single seat console unit - 1250 mm x 810 mm, height 1335 mm
        • Tryst Booths – High back 2 seat unit - 2286 mm x 810 mm, height 763 mm
      • Tryst Booths - with canopy
        • Tryst Booths – Armchair with canopy - 980 mm x 810 mm, height 1720 mm
        • Tryst Booths – Single seat console unit with canopy - 1250 mm x 810 mm, height 1720 mm
        • Tryst Booths – 2 seat sofa with canopy - 1620 mm x 810 mm, height 1720 mm
        • Tryst Booths – High back 2 seat booth with canopy and integrated work surface - 2430 mm x 995 mm, height 1720 mm
        • Tryst Booths – High back 4 seat booth with canopy and integrated work surface - 2430 mm x 1640 mm, height 1720 mm

      Weight

      • Tryst Booths – High back
        • Tryst Booths – High back 2 seat booth with integrated work surface - 90 kg
        • Tryst Booths – High back 4 seat booth with integrated work surface - 115 kg
        • Tryst Booths – High back 6 seat booth with integrated work surface - 145 kg
      • Tryst Booths – Low back
        • Tryst Booths – Low back 2 seat booth with with or without integrated work surface - 138 or 144kg
        • Tryst Booths – Low back 4 seat booth with with or without integrated work surface - 167 or 176kg
        • Tryst Booths – Low back 6 seat booth withwith or without integrated work surface - 225 or 236kg
      • Tryst Booths - Low back, Console unit
        • Tryst Booths – Low back single seat console unit - 78 kg
        • Tryst Booths – Low back 2 seat unit - 134 kg
      • Tryst Booths - High back, Console unit
        • Tryst Booths – High back single seat console unit - 85 kg
        • Tryst Booths – High back 2 seat unit - 134 kg
      • Tryst Booths - with canopy
        • Tryst Booths – Armchair with canopy - 90 kg
        • Tryst Booths – Single seat console unit with canopy - 105 kg
        • Tryst Booths – 2 seat sofa with canopy - 105 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tryst-console
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsTryst
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)