Publier vos produits
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
    Connection

    Tryst High Back Armchair & Sofas

    Traduit par Google,

    Canapés & Fauteuils Rendez-Vous

    • Fauteuil à dossier haut
    • Canapé 2 places à dossier haut
    • Canapé 3 places à dossier haut


    La gamme de canapés et fauteuils Tryst est une collection polyvalente d'options de sièges souples à dossier haut et bas offrant différents niveaux d'intimité visuelle et acoustique. Développés pour une utilisation dans un environnement agile, les canapés et fauteuils Tryst sont parfaits pour des moments de socialisation et de collaboration plus décontractés. Alimentation intégrée disponible dans tous les produits.

    Conception par Roger Webb Associates

    • Sous-châssis en bois dur rembourré et sous-châssis en acier
    • Sièges en mousse à ressorts
    • Lampe intégrée disponible
    • Modules d'alimentation intégrés en option et points de charge USB
    • Surfaces de travail dans une variété de finitions, y compris les bords chanfreinés inversés sur les dessus de table
    • Disponible dans une variété de tissus (des restrictions s'appliquent)
    • NOUVEAU - maintenant disponible sur roulettes
    Spécification
    • Product versions

      Tryst Hight Back Armchair - 980 mm x 810 mm, height 1,335 mm

      Tryst Hight Back 2 seat sofa - 1,620 mm x 810 mm, height 1,335 mm

      Tryst Hight Back 3 seat sofa - 2,270 mm x 810 mm, height 1,335 mm

      Weight

      Tryst Hight Back Armchair - 70 kg

      Tryst Hight Back 2 seat sofa - 85 kg

      Tryst Hight Back 3 seat sofa - 137 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tryst-high-back-armchair-and-sofas
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsTryst
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1335
    • Profondeur (mm)810
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
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
    Produits similaires