Publier vos produits
Xpresso Curve
Xpresso Curve
Xpresso Curve
Xpresso Curve
Xpresso Curve
Xpresso Curve
Xpresso Curve
Xpresso Curve
Xpresso Curve
    Connection

    Xpresso Curve

    Traduit par Google,

    Courbe Xpresso

    La gamme Xpresso Curve est une collection de chaises de travail-café pratiques et polyvalentes avec un dossier incurvé. Disponible dans une large sélection de couleurs modernes, la chaise Xpresso Curve est une chaise empilable polyvalente, légère et durable, à haute densité. Utile dans un large éventail de contextes éducatifs, de cafés et de lieux de travail, Xpresso a la capacité de se relier et est empilable. Les chaises basses et hautes sont disponibles avec un siège rembourré.

    • Chaises basses et hautes haute densité avec piètement en métal chromé ou noir et patins en nylon de série
    • Polypropylène disponible en 7 coloris : noir, blanc, gris ciment, sable, bleu poudré, vert militaire ou rouge marsala
    • Disponible avec un siège rembourré dans une large gamme de tissus
    • Les chaises basses sont disponibles avec ou sans accoudoirs
    • Les extras optionnels incluent des pieds de liaison et une tablette d'écriture pour gaucher ou droitier
    • Empilable jusqu'à 10 hauts (chaise) ou 5 hauts (chaise haute), un chariot supplémentaire permet d'empiler les chaises jusqu'à 45 hauts ou 30 hauts s'ils sont rembourrés
    • Homologation : BS EN 15372 : 2007
    Spécification
    • Product versions

      • Work-Café chair
        • Xpresso Curve Work-Café chair - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Curve Work-Café chair with upholstered seat - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Curve Work-Café chair with arms - 595mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Curve Work-Café chair with arms and upholstered seat - 595mm x 490 mm, height 830 mm
      • High Chair
        • Xpresso Curve High chair - 600mm x 490 mm, height 1,070 mm
        • Xpresso Curve High chair with upholstered seat- 600mm x 490 mm, height 1,070 mm

      Weight

      • Work-Café chair
        • Xpresso Curve Work-Café chair - 5kg
        • Xpresso Curve Work-Café chair with upholstered seat - 8kg
        • Xpresso Curve Work-Café chair with arms - 7kg
        • Xpresso Curve Work-Café chair with arms and upholstered seat - 10kg
      • High Chair
        • Xpresso Perforated High chair - 8kg
        • Xpresso Perforated High chair with upholstered seat - 8kg


    Spécifications techniques
    • Réference unique.xpresso-curve
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsXpresso
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)