Publier vos produits
FloLogic 1-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
FloLogic 1-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
    FloLogic

    FloLogic 1-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect

    Traduit par Google,
    Il s'agit d'un système FloLogic complet, comprenant un actionneur de vanne, une alimentation électrique, une batterie de secours, une passerelle et des modules Connect pour une utilisation via une application et la réception d'alertes. Le système FloLogic de 2,5 cm (1 pouce) s'installe sur votre conduite d'eau à l'entrée de votre propriété et utilise une technologie exclusive de détection de débit pour identifier pratiquement toutes les fuites de plomberie, de la taille d'une tête d'épingle aux fuites importantes, et coupe automatiquement l'eau dès qu'elle est détectée. Avec un système FloLogic, vous bénéficiez d'une tranquillité d'esprit totale : le risque de fuites dévastatrices est considérablement réduit. Le système fonctionne en détectant un débit continu supérieur à la normale en fonction du niveau d'occupation du logement. La surveillance intégrée de la température ambiante permet d'envoyer des alertes et de déclencher la coupure automatique en cas de risque de gel. Le contrôle via application permet de recevoir des alertes, de superviser le système de plomberie, de modifier les paramètres, de couper l'eau et de changer de mode depuis n'importe où. Le module Connect permet un fonctionnement local de base, tandis que l'ajout d'un module E/S distant permet l'intégration avec les systèmes de sécurité et de domotique, les systèmes d'irrigation, les adoucisseurs d'eau, les pompes de recirculation et plus encore, pour une surveillance précise de la plomberie. Conçu pour détecter et arrêter automatiquement les fuites à partir de 15 ml (1 cuillère à soupe) par minute. L'installation d'un système FloLogic permet à de nombreux propriétaires de bénéficier de réductions sur leur assurance habitation (renseignez-vous auprès de votre assureur). Le système FloLogic, grâce à sa détection de débit, détecte les fuites d'eau quel que soit leur emplacement : tuyaux, raccords, conduites d'alimentation et appareils électroménagers, y compris les chauffe-eau, les lave-linge et les toilettes. Il identifie et stoppe les fuites, qu'elles soient dommageables ou sources de gaspillage d'eau, sans impacter votre consommation habituelle. Le module Gateway se branche directement sur le port LAN de votre routeur ou d'un répéteur Wi-Fi et utilise une communication sans fil Thread avec le module Connect pour permettre le contrôle via l'application. L'alimentation se branche sur une prise secteur standard de 110 V et est équipée d'une batterie de secours standard pour une protection continue. Ce système FloLogic de 1 pouce, compatible avec une application, est doté d'une vanne en bronze massif et bénéficie d'une garantie limitée de 5 ans. Il comprend un ensemble vanne/actionneur avec raccords filetés, un module passerelle avec alimentation USB et câble Ethernet, un module de connexion compatible passerelle, un câble de communication de 7,6 m, un bloc d'alimentation et une batterie de secours.
    Spécification
    • Valve Assembly

      1” System: Length: 11”, Height: 10”, Depth: 4.5”, Weight: 11.5 lbs.

      Union O-Rings (EPDM)

      1” Valve: Parker #125 (1.299 ID / 1.505 OD)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.leak-detection-auto-water-shutoff-system-gateway-connect-1
    • Famille de produitsPlumbing Equipment
    • Groupe de produitsLeak Detection & Water Shutoff Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010189
    • Nom ETIMWater detection switching
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
    • Code CSI MasterFormat 201422 11 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Piping Specialties
    • Numéro OmniClass23-27 31 45 11
    • Titre OmniClassElectronic Actuated Preaction Valves

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord