FloLogic 1.5-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
Traduit par Google,
Les systèmes FloLogic de 1,5 pouce ont actuellement un délai de livraison de 1 à 2 semaines. Il s'agit d'un système FloLogic complet, comprenant un actionneur de vanne, une alimentation, une batterie de secours, une passerelle et des modules Connect pour le contrôle via une application et les alertes. Le système FloLogic de 1,5 pouce s'installe sur votre conduite d'eau à l'entrée de votre propriété et utilise une technologie exclusive de détection de débit pour identifier pratiquement toute fuite de plomberie, aussi petite qu'un trou d'épingle, jusqu'aux fuites importantes, et coupe automatiquement l'eau dès qu'elle est détectée. Avec un système FloLogic, vous bénéficiez d'une tranquillité d'esprit totale : le risque de fuites dévastatrices est considérablement réduit. Le système fonctionne en détectant un débit continu supérieur à la normale pour le niveau d'occupation du logement. La surveillance intégrée de la température ambiante permet d'envoyer des alertes et de déclencher la coupure automatique en cas de risque de gel. Le contrôle via une application permet de recevoir des alertes, de superviser le système de plomberie, de modifier les paramètres, de couper l'eau et de changer de mode depuis n'importe où. Le module Connect permet un fonctionnement local de base, tandis que l'ajout d'un module d'E/S distant permet des intégrations. Avec des systèmes de sécurité et de domotique, des systèmes d'irrigation, des adoucisseurs d'eau, des pompes de recirculation et plus encore, pour une surveillance précise de la plomberie. Conçu pour détecter en continu et arrêter automatiquement les fuites d'alimentation en eau, avec une détection en temps réel à partir de 15 ml (1 cuillère à soupe) par minute. L'installation d'un système FloLogic permet à de nombreux assurés de bénéficier de réductions sur leur assurance habitation (renseignez-vous auprès de votre assureur). Le système FloLogic, grâce à sa détection de débit, repère les fuites d'alimentation en eau quel que soit leur emplacement : tuyaux, raccords, conduites d'alimentation et appareils électroménagers, y compris les chauffe-eau, les lave-linge et les toilettes. Il identifie et stoppe les fuites, qu'elles soient dommageables ou sources de gaspillage d'eau, sans impacter votre consommation habituelle. Le module passerelle se branche directement sur le port LAN de votre routeur ou d'un répéteur Wi-Fi via une communication sans fil Thread avec le module de connexion, permettant ainsi le contrôle par application. L'alimentation se branche sur une prise secteur standard de 110 V et est équipée d'une batterie de secours standard pour une protection continue en cas de coupure de courant. Ce système FloLogic de 3,8 cm (1,5 pouce) en bronze massif, compatible avec l'application, bénéficie d'une garantie limitée de 5 ans. Ensemble vanne/actionneur avec raccords filetés NPT, module passerelle avec alimentation USB et câble Ethernet, module de connexion compatible passerelle, câble de communication de 7,6 m, alimentation et batterie de secours