Publier vos produits
Domofocus - Cheminée centrale suspendue
Domofocus - Cheminée centrale suspendue
Domofocus - Cheminée centrale suspendue
Domofocus - Cheminée centrale suspendue
Domofocus - Cheminée centrale suspendue

    Domofocus - Cheminée centrale suspendue

    4.1 sur 5 étoiles4.1(18 Avis)

    Dans la lignée du Gyrofocus, le Domofocus en propose une interprétation plus généreuse. Avec son format plus compact, il est plus facile à intégrer que son aîné.


    Spécification
      • Cheminée à bois indoor, outdoor
      • Foyer pivotant à 360°
      • Peinture : noir mat, blanc ou rouille (outdoor)
      • Existe en version bois vitrée Ecodesign ou bioéthanol
      • Poids conduit : 16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.domofocus
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsSuspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)1100
    • Profondeur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)117
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie